Série ZF14, esteira porta cabo," design" fácil, travessa dividida ao longo do raio interno

  • Altura interna hi: 21mm
  • Largura interna Bi: 38mm
  • Raio de curvatura R: 28mm
  • Passo: 30,5mm
  • Design: Basta pressionar os cabos ao longo do raio interno
Descrição do produto
Este sistema de guia de cabos foi especialmente projetado e desenvolvido para a indústria moveleira. Cabos elétricos são inseridos rapidamente, design bonito e tudo arrumado.

Especificações especiais do produto: 
  • Design do layout
  • Lados externos fechados (meio tubo)
  • Suportes de montagem fáceis de prender
  • Fácil de preencher, mesmo quando instalado com design "fácil"
  • Interior com desenho amigável para o cabo
  • Certificação UL94-V2
  • Os suportes de montagem podem ser aparafusados ou colados devido à grande superfície plana na parte inferior
Setores e aplicações industriais típicos
Móveis ajustáveis eletricamente, outras aplicações sem movimentos dinâmicos elevados
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h