robô linear drylin E room | Espaço de trabalho 400 x 400 x 150mm

  • Para cargas até 2,5 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,8 mm
  • para velocidades máx. de até 0,5 m/s
Descrição do produto
Robô linear drylin
E room
A igus fornece robôs planos, lineares e lineares para uma infinidade de tarefas diferentes. Os robôs lineares da igus incluem módulos/eixos lineares drylin montados com motores de passo NEMA, assim como todos os componentes necessários para construir seu próprio robô.•Eixo X: eixo da correia com dente ZLW-0630 da drylin com motor com dente NEMA 23XL com codificador
•Eixo Y: eixo da correia com dente ZLW-0660 da drylin com motor com dente NEMA 23 com codificador
•Eixo Z: eixo do cantiréver da drylin GRW-0630 com rack e drive de pinão e motor com codificador NEMA 17 da etapa
Interruptores de proximidade disponíveis de forma opcional e podem ser montados ao longo de todo o comprimento do perfil por meio de um coágulo T
Exemplos de aplicação: medição e teste de máquinas, manuseio e tecnologia de montagem, identificação em microeletrônicos, tarefas em manuseio de peças pequenas, tarefas de manuseio simples e muito mais
 
Cursos adicionais de até 3m estão disponíveis como padrão e após testes técnicos Por favor, não hesite em nos comunicar para suporte.
 
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h