O software Robot Control da igus

Programe, simule e controle robôs sem licença

Software de robô gratuito

  • Conexão simples entre o robô e o sistema de controle
  • A operação intuitiva com interface 3D e gêmeo digital permite a execução direta e a verificação de sequências de movimento
  • Possibilidade de configuração da interface da câmera diretamente por meio do sistema de controle e do software
  • Programação de robôs com braços delta, lineares, SCARA e articulados
  • O software permite testes sem riscos mesmo antes da compra
  • PC com sistema operacional Windows 10
  • Comunicação via Ethernet ou WLAN
  • 500 MB de espaço livre em disco

Programa de amostras, wiki e cursos de treinamento

Logotipos de programas de amostra

Programas de amostra

Robótica comum pelo logotipo da igus

wiki do Controle de Robôs da igus

Hardware de controle

Treinamento em programação

Interfaces


Interfaces PLC

Entradas e saídas digitais

Modbus TCP/IP

Interface CRI

Interface da câmera

Nuvem

ROS, Matlab, LabView e muitos mais.

Configurações do projeto

Garra

Garra

Caixa virtual

Caixa virtual

eixos externos
eixos externos

Eixo externo

programas
programas

Programa

cinemática especial

Cinemática especial

Programação

movimento do eixo
movimento do eixo

Movimentos do eixo

movimento linear
movimento linear

Movimento linear

movimento circular
movimento circular

Movimentos circulares

condições
condições

Condições

cálculo de matriz
cálculo de matriz

Cálculo de matriz

relativo
relativo

Relativo

subprogramas
subprogramas

Subprogramas

acesso variável
acesso variável

Variáveis e acesso a variáveis

  • Variáveis numéricas: Elas podem ser usadas para armazenar números inteiros ou de ponto flutuante.
  • Variáveis de posição: Podem ser usadas para armazenar posições cartesianas e posições de juntas. O fato de uma variável ser interpretada como uma posição cartesiana ou uma posição de articulação depende do contexto.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: