Robô linear plano drylin E | Workspace 300 x 300mm | Versão codificadora

  • Para cargas até 8,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 1,5 m/s
Descrição do produto
O robô linear plano drylin
E
fornece robôs lineares planos, de linha e de sala para uma infinidade de tarefas diferentes. Os robôs lineares igus incluem módulos/eixos lineares drylin aproveitados com motores de passo NEMA, bem como todos os componentes necessários para construir seu próprio robô.
Eixos X& Y: ZLW-0630-02-B Motor de passo& NEMA17 com codificador Os interruptores de
proximidade estão disponíveis opcionalmente e podem ser montados ao longo de todo o comprimento do perfil através de ranhuras em T Exemplos de
aplicação: medição e teste máquinas, aplicações de marcação, marcação de componentes e muitos mais cursos
 
adicionais de até 3m estão disponíveis como padrão e após testes técnicos também até 6m e 100kg. Por favor, não hesite em nos contatar.
 
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h