EC.B - Sistema inteligente de monitoramento de condição para detecção de quebras em esteiras porta-cabos | Para cursos de até 35 m

PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0 product image

As vantagens da detecção de quebras em resumo:

► Aquisição simples de dados de máquinas

► Detecta imediatamente quebras de corrente e outros erros de movimento

► Evita custos elevados de reparo

► Conexão direta ao controle da máquina

Este produto igus smart plastics para detecção de quebras é composto pelos seguintes componentes: 

  • Caixa de sensores EC.B incl. corda de polímero sem elasticidade
  • Elementos de conjunto e cabos de conexão
  • Módulo de avaliação i.Sense
  • Conexão livre de potencial ao CLP
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.32.10.10000.FP.5000.0
E4.32 / H4.32
5
Fixed end
10
100

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h