Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Buchas lineares de polímero sólido drylin® WJBMP-01

  • Design leve para maior produtividade e aplicações com eficiência energética
  • Quatro vezes mais leve do que o padrão feito de fundição de zinco
  • Duas vezes mais leve que o alumínio
  • Seis vezes mais leve que o aço inoxidável
  • Material: iglidur® JB
Descrição do produto
The first drylin® W linear bearing completely made of polymer. The reduction in dead weight makes the end product lighter.

Tech up:
  • Lightweight design for higher productivity and energy-efficient applications
  • 4x lighter than the standard made of zinc die-casting
  • 2x lighter than aluminium
  • 6x lighter than stainless steel
Cost down:
  • Manufacturing with the injection-moulding method
  • Simple and quick assembly on the rail
  • Liner and linear bearing housing in one component
  • Easy support due to one-piece design
  • Fail-safe with emergency running properties
Proof:
  • Tested: Application range of iglidur® JB min. 0°C to max. +60°C long-term
  • Tested: Linear carriage with zinc die cast bearing 290g, linear carriage with polymer bearing 166g, 42.8% savings
Sustainbility:
  • 100% lubrication-free operation
  • Metal-free linear bearing
  • Lightweight, emission-optimiseddesign
  • No contamination in the application environment
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h