igus Robot Control Handheld

RL-MAT0196 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Handheld enables commissioning and movement of the robot
  • Suitable for igus Robot Control
  • Convenient operation for left- & right-handed users
  • User-friendly operation via touch display
igus-icon-lieferzeitRL-MAT0196

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Daniel Valentin
Daniel Valentin

igus-icon-phone(11) 96373-0027

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h