Cabo bus chainflex® CFBUS.LB

Modelo de eliminação gradual
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
carga extrudada de mistura de TPE<br>2. Trançamento de blindagem de cobre altamente flexível<br>3.
 extrudado para preenchimento de tecido<br>4. via enrolada em um comprimento do passo especialmente curto<br>5. Muito flexível, fio fino entrançado
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFBUS.LB.004 product image

1. 
carga extrudada de mistura de TPE<br>2. Trançamento de blindagem de cobre altamente flexível<br>3.
 extrudado para preenchimento de tecido<br>4. via enrolada em um comprimento do passo especialmente curto<br>5. Muito flexível, fio fino entrançado
CFBUS.LB.004 video
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento externo em TPE
  • Blindagem geral
  • Resistente a óleo (conforme DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado por DEA)
  • sem PVC
  • Resistente a raios UV
  • Livre de halogênio
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0.25)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
igus-icon-info

Esta parte é um modelo descontinuado.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: