Cabos de potência chainflex® CF31

CF31.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded in short pitch length around a high tensile strength core 5. Special conductor with high flexural strength
igus-icon-lupe
play iconCF31.15.04 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF31.15.04 product image
1. Pressure extruded, oil-resistant PVC compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded in short pitch length around a high tensile strength core 5. Special conductor with high flexural strength
CF31.15.04 video
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em PVC
  • Blindagem geral
  • Retardante de chamas
  • Isento de silicone
  • Resistência aos raios UV: média
  • Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF31.15.04
(4G1.5)C

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h