- Requisitos: Para aplicações com torção
- Revestimento exterior: PUR
- Malha integral
- Resistente a fluidos de refrigeração
- Resistente a entalhes
- Resistência a óleos: Resistente ao óleo de acordo com DIN EN 50363-10-2
- Retardante de chama
- Resistente à hidrólise e a micróbios
- Resistente a raios UV
- Classe chainflex®: 6.1.3.4
Cabos de bus chainflex® CFROBOT8.PLUS
- Para aplicações de serviço pesado com movimentos de torção
- Especialmente para robôs e movimentos 3D
- Resistência quase ilimitada ao óleo, mesmo bio-óleos
- Torção ± 360 °, com comprimento de cabo de 1m
- Aplicações internas e externas, resistente a UV
- Robôs, manuseio, atuadores de fuso de avanço
Vida útil garantida para esta série de acordo com os termos e condições de garantia
Nota técnica sobre cabos de ônibus
Os cabos bus chainflex® são especialmente desenvolvidos e testados para uso contínuo em aplicações e-chain®. Dependendo o material de revestimento externo usado e o princípio de design, os cabos bus são projetados para diferentes requisitos mecânicos
e resistências da mídia.
O projeto elétrico é selecionado de tal forma que as propriedades elétricas da respectiva especificação do bus sejam cumpridas de forma confiável, e a maior importância também é dada à alta segurança EMC. Uma estabilidade permanente dos valores elétricos, apesar do movimento permanente, também são garantidos.
No entanto, toda a propriedade de transmissão em um sistema de comunicação de barramento completo não é exclusivamente dependente do cabo usado. Em vez disso, requer uma coordenação exata de todos os componentes (componentes eletrônicos, tecnologia de conexão e cabo), como a consideração das taxas máximas de transmissão que dependem dos respectivos sistemas em relação às taxas de transmissão de dados exigidas. Um cabo, portanto, não é o único responsável pela transmissão segura do
sinais.
A igus® aconselha você no projeto do sistema bus adequado, levando em consideração todos esses fatores e realizando testes extensivos para garanta a confiabilidade do processo de seu sistema desde o início.
Guaranteed service life for this series according to guarantee conditions
Further information: chainflex® guarantee
Cycles* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
from/to [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±330 | ±240 | ±150 | ||
-15 / +60 | 360 | 60 | ±360 | ±270 | ±180 |
+60 / +70 | ±330 | ±240 | ±150 |
Technical note on bus cables
chainflex® bus cables have been specially developed and tested for continuously moving use in e-chains® applications. Depending on the outer jacket material and the design principle, the bus cables are designed for different mechanical requirements and media resistance. The cables have been electrically designed in such a way that, on the one hand, the electrical requirements of the respective bus specification are reliably met and, on the other, that great value is placed on a high degree of EMC reliability. It is also ensured that the electrical values remain stable over the long term in spite of permanent movement. However, the overall quality of transmission in a complete bus communication system is not solely dependent on the cable used. Rather, it requires precise co-ordination of all components (electronic components,
connection technology and cable) as well as observing the maximum transmission levels depending on the respective systems in relation to the required data transmission rates. A cable is therefore not solely responsible for the secure transmission of signals.
igus® advises you when you are designing your bus system to take all these factors into account and, with extensive tests, helps you to ensure the process reliability of your system from the very beginning.