Cabos de potência chainflex® CFCRANE PUR

Modelo de eliminação gradual
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Extruded, highly abrasion-resistant PUR jacket mixture 2. High flexural strength copper overall shield 3. Conductive layer of conductive rubber 4. Extruded EPR insulation 5. Conductive layer of conductive rubber 6. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Extruded, highly abrasion-resistant PUR jacket mixture 2. High flexural strength copper overall shield 3. Conductive layer of conductive rubber 4. Extruded EPR insulation 5. Conductive layer of conductive rubber 6. High flexural strength special conductor
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Para tensões e saídas máximas
  • Capa externa em PUR
  • Blindagem geral
  • Resistência a agentes refrigerantes
  • Resistente a cortes
  • Resistentes à hidrólise e micróbios
  • Livre de halogênio
  • Isento de silicone
  • Resistência aos raios UV: média
  • Resistente a óleo (conforme DIN EN 50363-10-2)
  • sem PVC
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Esta parte é um modelo descontinuado.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: