Modelo de eliminação gradual
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Cabo de fibra de vidro para as aplicações mais pesadas
- Revestimento externo em TPE
- Livre de halogênio
- Isento de silicone
- Resistentes à hidrólise e micróbios
- Resistente a óleo (conforme DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado por DEA)
- Resistente a raios UV
- sem PVC
- chainflex® class: 7.4.4.1
igus-icon-lieferzeitCFLG.6G.50/125.TC
6x50/125
igus-icon-info
Esta parte é um modelo descontinuado.