chainflex® cabo do motor CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE retardante de chamas, extrudada sob pressão 2. Mistura de TPE extrudada sob pressão 3. Condutor especial de alta resistência à tração
igus-icon-lupe
1 de 2
CFPE.15.01 product image
1. Mistura de TPE retardante de chamas, extrudada sob pressão 2. Mistura de TPE extrudada sob pressão 3. Condutor especial de alta resistência à tração
  • Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento externo em TPE
  • Resistentes à hidrólise e micróbios
  • Retardante de chamas
  • Isento de silicone
  • Resistência à UV: elevada
  • Resistente a óleo (conforme DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado por DEA)
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1.5

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h