chainflex® cabo de motor torcível CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE retardante de chamas, extrudada sob pressão
2. Enrolamento de resistência à tração extremamente alta feito de Vias de cobre estanhado
3. Folha de PTFE deslizante
4. Via de algodão sobre o núcleo e sob a blindagem geral
5. Mistura de TPE de alta qualidade mecânica
6. Condutor trançado em uma versão particularmente flexível feita de Vias de cobre nu
igus-icon-lupe
1. Composto de TPE extrudado sob pressão 2. Blindagem de cobre extremamente resistente à torção 3. Composto de TPE extrudado sob pressão 4. Cabo condutor
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 de 4
chainflex® cabo de motor torcível CFROBOT
1. Mistura de TPE retardante de chamas, extrudada sob pressão
2. Enrolamento de resistência à tração extremamente alta feito de Vias de cobre estanhado
3. Folha de PTFE deslizante
4. Via de algodão sobre o núcleo e sob a blindagem geral
5. Mistura de TPE de alta qualidade mecânica
6. Condutor trançado em uma versão particularmente flexível feita de Vias de cobre nu
1. Composto de TPE extrudado sob pressão 2. Blindagem de cobre extremamente resistente à torção 3. Composto de TPE extrudado sob pressão 4. Cabo condutor
chainflex® cabo de motor torcível CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Para aplicações com torção
  • Revestimento externo em TPE
  • Blindagem geral
  • Resistentes à hidrólise e micróbios
  • Retardante de chamas
  • Isento de silicone
  • Resistência à UV: elevada
  • Resistente a óleo (conforme DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado por DEA)
  • sem PVC
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitCFROBOT.035
(1x10)C

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: