PMAFLEX LNO - Conector dividido de uma peça, reto

I-BLNO-M207 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida 6 especialmente modificada
  • Conexão IP54 de uma peça e dois componentes
  • Auto-extinguível
  • Livre de halogênios e cádmio
  • Excelente resistência ao impacto
  • Faixa de temperatura: -40°C a +105°C; de curto prazo para +160°C
  • O tubo também pode ser montado encaixando-o na conexão pré-montada.
  • Entrega: O produto é entregue aberto.
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M207