Conexões PMAFIX VND - retas - pretas

I-BVNV-M160 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida formulada de alta qualidade
  • Autoextinguível, livre de halogênios, fósforo e cádmio.
  • Excelente resistência ao impacto
  • Faixa de temperatura: -40°C a +105°C; de curto prazo: até +160°C
  • Escopo de fornecimento IP66(VND): Conexão com fechaduras de segurança universais pré-montadas (AFN2), IP68(VNV): Conexão com fechaduras ovais (OVN2), vedação de tubo e vedação roscada (NVN3, SVN4)
  • Cor: preto
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-M160