Células de carga e sensores

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Selecione aqui os componentes desejados de acordo com a designação ou o número da peça:

  • Unidade de sensor EC.B tipo A e tipo B
  • Sensor de inclinação EC.B +/- 499 mm

  • Célula de carga 200 kg
  • Célula de carga 1t
  • Célula de carga 2t

  • EC.B - Conjunto de montagem para sensor de rolo adequado para .385 barra   
  • EC.B - Conjunto de montagem para sensor de rolo adequado para .450 barra
  • Ambos os conjuntos de montagem incluem os sensores de carga apropriados.


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Mounting plate for roller sensor (opening bar 385.xx)

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: