- Execução direta através do design de elo interno/externo
- Operação silenciosa através do freio integrado nos batentes
- Estabilidade muito alta devido ao design de rebaixo
- 15% mais resistência à tração (em comparação com a melhor série E4 antiga), comprimento estendido sem suporte por meio de sistema de batente aprimorado e paradas radiais verticais
Mais informações sobre a série de esteiras porta cabos padrão E4.56
A série E4.56 é adequada para os seguintes tipos de aplicações:
- Vertical: Aplicações em suspensão vertical ≤ 100 m, aplicações permanentes ≤ 6 m
- Horizontal: Aplicações sem suporte ≤ 5m, aplicações de deslizamento ≤ 400m
- Movimento circular: Aplicação rotativa possível, se necessário, com retrabalho (o retrabalho mecânico é sempre necessário a partir de 180° de ângulo de rotação)