SCARA cable solution connection to ball screw (angled)

TR.SCS.29.01.16.48.02.0 product image
igus-icon-lupe
  • Allows unrestricted rotation of the hose on the ball screw In a 45° angle
  • If a more space saving option is needed
  • The length of the connection depends on the length of the ball screw of the SCARA robot
  • Enables the connection with igus e-skin®
  • Available for SCARA Robots manufacturer: Epson, ABB, Yaskawa, Fanuc, Denso & Kuka
igus-icon-lieferzeitTR.SCS.29.01.16.48.02.0
Série Epson T3
Epson

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h