Note que os conjuntos de sensores são compatíveis apenas com a última geração de módulos i.Sense. Entre em contato conosco se estiver planejando substituir sistemas existentes.
Alterar idioma :
Os conjuntos de sensores disponíveis para o monitoramento da força de tração e compressão (EC.P) contêm todos os componentes individuais necessários (bloco de sensores, bloco fictício, material de montagem).
O sensor e os blocos fictícios são montados no terminal de fixação na lateral da extremidade móvel e medem continuamente as forças de tração e compressão nesse ponto. The measured values are transmitted by wire to the i.Sense evaluation unit in the switch cabinet.
Caso os limites predefinidos sejam excedidos, a unidade de avaliação aciona uma ação por meio de um contato livre de potencial. Isso pode ser uma mensagem para o operador ou a parada do sistema, por exemplo.
Os blocos fictícios são as contrapartes dimensionalmente idênticas aos blocos sensores e servem apenas para equalizar as forças mecânicas. Eles são necessários para a montagem do braço móvel no terminal de fixação.