Vida útil máxima sob forças axiais
Além das buchas axiais sem gaiolas e pistas já disponíveis na linha padrão, a igus está lançando agora uma versão com gaiolas. Isso oferece vida útil melhorada com cargas moderadas e maiores velocidades. Os seguintes tamanhos já estão disponíveis como padrão: 51100 e 51104.

Aumentar a tecnologia:
- Menor desgaste em velocidades mais altas em comparação com o padrão sem gaiola

Reduzir custos:
- Cage increases vida útil, reducing maintenance costs

Comprovado:
- Parâmetros de teste no laboratório igus: 100 N, 500 rpm, 120.000 ciclos: rolamentos axiais com gaiolas apresentam 60% menos desgaste de peso do que rolamentos axiais sem gaiolas

Sustentabilidade:
- Sem poluição ambiental devido a componentes isentos de lubrificantes