xiros® rolamentos de esferas de cerâmica, especialistas em temperatura e produtos químicos

BB-603-ZRO2-70-ZRO2 product image
igus-icon-lupe
BB-603-ZRO2-70-ZRO2 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-603-ZRO2-70-ZRO2 product image
BB-603-ZRO2-70-ZRO2 technical drawing
  • Resistente a temperatura, produtos químicos e corrosão
  • Temperatura de operação até +250 °C
  • Material do anel e da esfera: óxido de zircônio ou nitreto de silício
  • Material da gaiola: PEEK
  • Tolerância do eixo: g6
  • Tolerância do furo de montagem: J6
igus-icon-lieferzeitBB-603-ZRO2-70-ZRO2
9
3
3
Zirconium oxide
Without cover plate at both ends
Não tem certeza de que encaixa?