Alta resistência ao desgaste
Os rolamentos de esferas feitos de óxido de zircônio (branco) e nitreto de silício (preto) com uma gaiola PEEK atendem aos mais altos requisitos industriais, por exemplo, em temperaturas extremas e em contato com produtos químicos. Graças à expansão térmica mínima, a precisão é mantida mesmo com flutuações de temperatura. O material oferece excelentes especificações de isolamento elétrico e previne o carregamento eletrostático, tornando-se seguro e confiável.

Aumentar a tecnologia:
- Adequado para altas temperaturas até +250 °C
- Resistente a produtos químicos e corrosão

Reduzir custos:
- A alta resistência ao desgaste mecânico evita tempos de inatividade dispendiosos

Comprovado:
- Testado no laboratório de testes igus: o nitreto de silício apresenta vida útil até 65 vezes mais longa do que o rolamento de esferas PEEK padrão

Sustentabilidade:
- Sem contaminação do meio ambiente graças a componentes livres de lubrificação