- Gabinete de controle totalmente integrado, incluindo CE
- Plug and Play para uso direto
- Para eixos simples, linha, superfície, portais espaciais e robôs delta
- Não é necessária instalação de software ou aplicativo
Alterar idioma :
Pronto para uso imediato
O controle de motor dryve oferece a opção de conexão à sua rede ou de conexão direta à unidade de controle (PC ou PLC) por meio de um cabo de rede. Abaixo, é possível acessar o controle diretamente pelo navegador da Web, sem a necessidade de instalação de software. Isso permite que você faça configurações em apenas um minuto.
Controles fáceis de usar
Usando a interface do navegador de fácil compreensão, você pode configurar percursos, posições, velocidades e tempos de funcionamento do seu eixo linear sem nenhum conhecimento prévio. Até mesmo movimentos repetitivos, conhecidos como "loops", podem ser definidos em apenas alguns segundos. Uma função de ensino permite que as posições sejam facilmente ajustadas com apenas um clique.
Conformidade com os padrões do setor
O uso de protocolos de comunicação padronizados, como CANopen ou Modbus TCP como gateway, torna a integração em controles industriais, como Siemens S7 ou Beckhoff, extremamente descomplicada. Com dez entradas digitais e cinco saídas, a comunicação com controles industriais é tão fácil quanto conectar-se a módulos de código aberto de baixo custo, como Arduino ou Raspberry Pi.
Tecnologia avançada
O dryve é compatível com vários tipos de motores, incluindo motores CC, EC e de passo, tanto em operação de loop aberto quanto de loop fechado. A alta tensão de alimentação de até 48 V garante altas velocidades do motor. A potente corrente nominal de 7 A e a impressionante corrente de pico de 21 A permitem movimentos potentes e dinâmicos.
Mais informações: Wiki

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h