Conexões PMAFIX VND - retas - pretas

I-BVNV-P097 product image
igus-icon-lupe
I-BVNV-P097 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-BVNV-P097 product image
I-BVNV-P097 technical drawing
  • Poliamida formulada de alta qualidade
  • Autoextinguível, livre de halogênios, fósforo e cádmio.
  • Excelente resistência ao impacto
  • Faixa de temperatura: -40°C a +105°C; de curto prazo: até +160°C
  • Escopo de fornecimento IP66(VND): Conexão com fechaduras de segurança universais pré-montadas (AFN2), IP68(VNV): Conexão com fechaduras ovais (OVN2), vedação de tubo e vedação roscada (NVN3, SVN4)
  • Cor: preto
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P097
PG09
17
PG
IP68

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h