O elemento de parada do trilho NSVZ pode ser posicionado e fixado de forma variável em qualquer ponto do trilho. O elemento de tampa final NSVK não só fixa o carro, como também oferece um elegante fechamento de trilho. cobertura das extremidades
Aumentar a tecnologia:
NSKV-27: elegante cobertura das bordas dos trilhos
Fixação dos carros lineares no perfil do trilho NSV
NSVZ-01-27-AL: batente final variável para trilho de prisma NSV
O alcance do curso do carro linear pode ser configurado.
Reduzir custos:
Fixação dos vagões lineares no trilho
Solução "pronta para uso"
Adequado para prismas NSV-01-27 em prata ou anodizado preto
Fornecimento direto ou adaptável
Comprovado:
Testado no laboratório igus ® : trilho NSV-01-27, NSVA-27 instalado, posição de instalação vertical. NSVA min. força de retenção trilho 100N NSV-01-27, NSVZ-27 instalado, posição de instalação vertical. NSVZ min.. força de retenção 200N
Sustentabilidade:
100% de eliminação de lubrificantes externos
A igus® tem investido na tecnologia Mura desde o início e está avançando na reciclagem de produtos químicos. De resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos