Carro de penetração de prisma drylin ® N | tamanho 27 iglidur J | elemento deslizante com pré-tensão | preto

NWV-21-27-60-AR-P10 product image
igus-icon-lupe
  • Ajuste controlado graças à pré-tensão individual
  • Compatível com diversos sistemas: carros padrão e longos com rosca lisa ou furo.
  • garantia força de retenção testada no laboratório igus ®
  • Design compacto e leve com baixa inércia
igus-icon-lieferzeitNWV-21-27-60-AR-P10
Plástico sólido
108
nenhum
P10
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h