- Posições variáveis
- Ideal para chaves de limite e referência drylin®
- Adequado para ranhuras em T do trilho de alto perfil drylin® WSX
- Retenção segura
- Pode ser adaptado
Alterar idioma :
Para o trilho de alto perfil drylin® W, as porcas de ranhura oferecem formas variáveis de fixação de sensores B. e chaves de proximidade. O trilho de perfil robusto é a base dos módulos lineares SAW, bem como dos eixos de correia dentada ZLW e tem até cinco ranhuras em T para montagem de porcas de ranhura. Além disso, porcas de ranhura são usadas como uma opção de fixação no caso de carrinhos lineares de drylin® Q. Porcas de ranhura roll-in estão disponíveis para adaptação em ranhuras T fechadas.
Nossas porcas de fenda são adequadas para:
| Número da peça | Adequado para perfil ferroviário | Módulo linear |
| NOR-20602 | WSX-06-30, WSX-06-60 | SERRA-0630, SERRA-0630, SERRA-0660, ZLW-0630 |
| NOR-20602 | WSX-10-40 | SERRA-1040, SERRA C-1040, ZLW-1040 |
| NOR-20602 | WSX-10-80 | SERRA-1080, ZLW-1080 |
| NOR-20602 | AWMQ-12/20 | QWE-01-12, QWE-01-20 |
| NOR-20602 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (ranhuras laterais) |
| NOR-20605 | WSX-16-60 | SAW-1660, ZLW-1660 (ranhura inferior) |
NOR-20613*
*Opcionalmente disponível: bloco utilitário retrátil (M4) para retromontagem

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h