carrinho linear drylin W da série T de alumínio

WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL product image
igus-icon-lupe
WW-06-20-T415-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
carrinho linear drylin W da série T de alumínio
carrinho linear drylin W da série T de alumínio
carrinho linear drylin W da série T de alumínio
carrinho linear drylin W da série T de alumínio
carrinho linear drylin W da série T de alumínio
carrinho linear drylin W da série T de alumínio
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Corrosion-resistant linear housing made of anodised aluminium
  • Durable liners made of iglidur J200
  • It has the identical fixing dimensions as the miniature size 15 with recirculating ball bearings.
  • Suitable for WS-06-20 (hard anodised), WS-06-20-CA (silver anodised), and WS-06-20-AR (black anodised) double rails
  • 100 % lubrication-free due to "sliding instead of rolling"
igus-icon-lieferzeitWW-06-20-T415-AL
06-20
Aluminium

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: