igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- O deslizamento de retenção do tamanho 1030 pode ser complementado opcionalmente com uma pré-carga selecionável.
- Os trilhos padrão estão disponíveis em anodizado duro, anodizado claro prateado e preto, e em comprimentos de até 3.000 mm. Oferecemos perfis de trilhos sem furos para padrões de furos individuais
- Livre de PTFE, testado para PFAS com iglidur® JGPF. Força de carga 10 N, comprimento do trilho 300 mm, velocidade 0,002 m/s, aceleração 0,1 m/s², quilometragem 16.936 km
- A guia linear permite operação a seco sem lubrificação externa e, portanto, é livre de manutenção
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20