igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Design: Trilho duplo
- Material: alumínio, anodizado duro
- Perfil do trilho: Quadrado
- Comprimento máximo de 4000mm, exceto para as versões 06, que é de 3000mm
igus-icon-lieferzeitWSQ-06-30-UNGEBOHRT
06-30
Sem furos
Descubra o trilho duplo drylin W WSQ, uma solução confiável para movimento linear suave. Projetado para versatilidade, este produto é ideal para diversas aplicações, oferecendo durabilidade e eficiência. O seu design inovador garante um desempenho ideal, tornando-o uma escolha ideal para os seus projetos. Experimente a qualidade e a confiabilidade da marca drylin, adaptada para atender às suas necessidades.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h