Acoplamento de mandíbula com grampo e ranhura de chaveta
O acoplamento de garra é o elo de conexão entre o pino de acionamento do eixo e o pino do motor. Aqui, o suporte do eixo e o suporte do motor são redondos. Envolvido pelos dois suportes está o elastômero, que é substituível. Tanto a folga radial quanto a axial são compensadas por esse elemento de amortecimento. Uma característica especial desses acoplamentos é a ranhura de chaveta.

Aumentar a tecnologia:
- Amortecimento, transmissão de potência de compensação, acoplamento oco para compensação de comprimento do eixo

Reduzir custos:
- Extensão da série de acoplamentos padronizados

Comprovado:
- 50% do tempo de instalação economizado graças à compensação de comprimento do eixo

Sustentabilidade: