guidelok swing GLO.S.E2i.21 para ponte rolante | Curso: 3 - 10 m

<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
PACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L product image
igus-icon-lupe
1 de 4
<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chains of the series E2i.21<br>+ mounting bracket<br>+ upper run rocker<br>+ fixed end module</p>
guidelok swing GLO.S.E2i.21 para ponte rolante | Curso: 3 - 10 m
guidelok swing GLO.S.E2i.21 para ponte rolante | Curso: 3 - 10 m
guidelok swing GLO.S.E2i.21 para ponte rolante | Curso: 3 - 10 m
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
1 conjunto completo consiste em:
  • esteiras porta cabos da série E2i.21
  • Suportes de montagem
  • Balancim de corrida superior
  • módulo de extremidade fixa

  • Mais espaço entre a viga do guindaste e a esteira porta cabos (8-19 mm), permite raios de curvatura maiores
  • Nenhuma calha guia necessária
  • Economize tempo de conjunto
igus-icon-lieferzeitPACK.GLO.S.E2i.21.025.048.3000.01.L
48
3000
Filling on the left (L)
Centre feed

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: