igus-icon-lupe
- Temperaturas operacionais contínuas de -100 a +250°C
- Resistência química extremamente alta
- Cumpre os requisitos de prevenção de incêndio da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
- Alta resistência à compressão
- Escolha o comprimento padrão de 1.000 mm ou tenha um comprimento cortado no tamanho de 100 mm
igus-icon-lieferzeitSFPX-40-160
40
160