Terminais rotulares igubal® com rosca fêmeaOs terminais rotulares igubal® são livres de corrosão e podem ser usados sem problemas, mesmo em condições adversas. Em ambientes úmidos ou molhados, eles são resistentes à ácidos e álcalis fracos. A resistência à sujeira e à poeira deve ser enfatizada.
Alojamento feito de igumid G, polímero reforçado com fibra longa, particularmente resistente a impactos. Adequado para uso a longo prazo em temperaturas de -40°C a +90°C
A esfera é feita de iglidur® R, um material que se caracteriza pelos mais baixos coeficientes de atrito em operação a seco e por uma tendência extremamente baixa de stick-slip. Isso é especialmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
- Operação a seco livre de manutenção
- Muito econômico
- Sem lubrificação
- Rigidez elevada
- Durabilidade muito alta sob cargas alternadas
- Compensação de desalinhamento
- Compensação de cargas nas extremidades
- Resistente a sujeira, poeira e detritos
- Resistente a corrosão e produtos químicos
- Podem ser utilizadas em ambientes líquidos
- Amortecimento de vibrações
- Adequado para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
- Arranjo de anéis internos com folga muito baixa
- Muito leves
Aplicações típicas- Construção de bicicletas
- Equipamentos para a construção civil
- Embalagem
- Offshore
Muitas outras áreas de aplicação podem ser encontradas em nossas soluções industriais
Quando utiliza-lo?- Se você quiser economizar peso
- Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
- Se ocorrerem oscilações/vibrações de alta frequência
- Se a operação silenciosa for necessária
- Se você precisar de uma peça eletricamente isolante
- Se for necessária resistência à corrosão
- Em combinação com cilindros pneumáticos e amortecedores a gás
- Quando a resistência química é necessária
- Se for necessária alta rigidez
| Quando não utilizá-lo?- Se as temperaturas forem superiores a +90°C
- Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
- Quando ocorrem forças axiais e de tração realmente altas
- Quando as aplicações devem ser implementadas com cilindros hidráulicos
- Se forem necessários diâmetros acima de 30 mm
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado |
TolerânciasOs mancais igubal® podem ser usados com diferentes tolerâncias de acordo com cada aplicação. Eles são projetados com uma grande folga no produto padrão, o que permite uma operação segura mesmo sob altas velocidades periféricas. O furo da esfera é produzido para uma faixa de tolerância padrão E10. Os eixos também devem atender às tolerâncias entre h6 e h9. Verificando o diâmetro interno
Coeficientes dinâmicos de atrito e velocidadesUma vantagem importante dos elementos de mancal igubal® que dispensam manutenção é que os movimentos rotacionais rápidos do eixo suportado ocorrem diretamente na esfera da bucha feita de materiais iglidur®. A vantagem, portanto, está na relação plástico x aço. O polímero produz menor atrito e permite altas velocidades, mesmo em operação a seco. Levando em consideração as cargas radiais, velocidades máximas de superfície de até 0,5 m/s de rotação podem ser alcançadas. Por outro lado, as rotações do eixo são suportadas diretamente no diâmetro interno da porção esférica. Os elementos do mancal igubal®, livres de manutenção, também permitem movimentos lineares do eixo.
Resistência aos raios UVA resistência à corrosão dos elementos do mancal igubal® os torna particularmente interessantes para uso externo. Os mancais esféricos igubal® são permanentemente resistentes à radiação UV. Uma pequena alteração na cor (coloração escura) da esfera devido à radiação UV não afeta as propriedades mecânicas, elétricas ou térmicas.