- Série dimensional:
E com base na DIN ISO 12240
- alojamento
material: igumid G
- material da esfera: iglidur® J
- Instalação
fácil por meio do encaixe na chapa metálica
Alterar idioma :
igubal®
bucha clip
As buchas clip igubal® são a solução perfeita para uma montagem simples e rápida em chapas metálicas. As buchas estão disponíveis na série dimensional E, com base na norma DIN ISO 12240, e consistem em um alojamento feito de igumid G e uma esfera feita de iglidur® J.
Com o clip na chapa metálica, a montagem da bucha é particularmente rápida e fácil. Não é necessário um pino adicional, pois a bucha
é mantida com segurança na chapa metálica pelos clipes. Graças à sua baixa altura de instalação,
a bucha clip igubal® é particularmente econômica em termos de espaço e é ideal para
construções de paredes finas.
Tolerâncias
As rótulas igubal® isentas de manutenção têm uma tolerância de diâmetro interno de acordo com E10. A tolerância do eixo deve estar entre h6 e h9. A folga do mancal compensa a expansão do rolamento devido ao aquecimento.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h