mancais de flange fixo igubal®Os mancais de flange fixo igubal® foram desenvolvidos para o rolamento de pontas de eixo ou buchas de eixo.
O alojamento é feito de igumid® G, um polímero reforçado com fibra longa e particularmente resistente a impactos. Adequado para temperaturas de -30° C a+80° C em uso a longo prazo.
Nos mancais de flange padrão, a esfera é feita de iglidur® W300, um material conhecido por seu baixo coeficiente de atrito em operações a seco e uma tendência extremamente baixa de aderência e deslizamento. Isso é especialmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
- Fácil instalação
- Compensação de desalinhamento
- Resistência absoluta à corrosão
- Muito leves
- Operação a seco livre de manutenção
Aplicações típicas- Equipamentos para a construção civil
- Automação
- Máquinas agrícolas
- Máquinas-ferramenta
- Indústria alimentícia
Você encontrará muitas outras áreas de aplicação em nossas soluções industriais
Quando utiliza-lo?- Quando a resistência química é necessária
- Se uma alternativa econômica
for necessária
- Quando são necessários rolamentos resistentes à sujeira
- Se os desalinhamentos tiverem que ser compensados
| Quando não utilizá-lo?- Se as temperaturas forem superiores a +80°C
- Quando é necessário um colar de fixação integrado
- Se forem necessários diâmetros acima de 30 mm
- Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado |
Área de aplicaçãoComo os mancais de flange fixos igubal® são projetados para operação a seco sem manutenção, eles são especialmente adequados para aplicações nas quais o acesso ao rolamento é limitado, em ambientes úmidos ou úmidos ou ambientes de sala limpa. Os rolamentos de flange fixo igubal® também são encontrados em escovas elétricas, toldos, tecnologia de transportadores e máquinas de panificação
.Os mancais de flange fixo de 2 furos igubal® são equipados com furos alongados que permitem um ajuste fácil. Não é necessário um alinhamento preciso do alojamento do mancal, pois a rolagem da flange compensa automaticamente o erro. Anéis de ajuste especiais podem ser usados para fixar o eixo.