mancais de flange fixo igubal®Os mancais de flange fixo igubal® foram desenvolvidos para aplicações de eixos que trabalham paralelamente aos furos de fixação.
O alojamento é feito de igumid® G, um polímero reforçado com fibra longa e particularmente resistente a impactos. Adequado para temperaturas de -30° C a+80° C em uso a longo prazo.
Aqui, a esfera é feita de iglidur® R, um material de baixo custo com baixo coeficiente de atrito e boa resistência ao desgaste em cargas baixas a médias.
- Fácil instalação
- Compensação de desalinhamento
- Resistência absoluta à corrosão
- Muito leves
- Operação a seco livre de manutenção
Aplicações típicas- Equipamentos para a construção civil
- Automação
- Máquinas agrícolas
- Máquinas-ferramenta
- Indústria alimentícia
Você encontrará muitas outras áreas de aplicação em nossas soluções industriais
Quando utiliza-lo?- Quando a resistência química é necessária
- Se uma alternativa econômica
for necessária
- Quando são necessários mancais resistentes à sujeira
- Se os desalinhamentos tiverem que ser compensados
| Quando não utilizá-lo?- Se as temperaturas forem superiores a +80°C
- Quando é necessário um colar de fixação integrado
- Se forem necessários diâmetros acima de 30 mm
- Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado |
Área de aplicaçãoComo os mancais de flange fixos igubal® são projetados para operação a seco sem manutenção, eles são especialmente adequados para aplicações nas quais o acesso ao rolamento é limitado, em ambientes úmidos ou úmidos ou ambientes de sala limpa. Os mancais de flange fixo igubal® também são encontrados em escovas elétricas, toldos, tecnologia de transportadores e máquinas de panificação
.Os mancais de flange fixo de 2 furos igubal® são equipados com furos alongados que permitem um ajuste fácil. Não é necessário um alinhamento preciso do alojamento do mancal, pois a rolagem da flange compensa automaticamente o erro. Anéis de ajuste especiais podem ser usados para fixar o eixo.