Chumaceira esférica de encaixe com flange de dois furos para temperaturas elevadas igubal EFOM-HT, calota esférica em iglidur® X

EFOM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EFOM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EFOM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
EFOM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Chumaceira esférica de encaixe com flange de dois furos para temperaturas elevadas igubal EFOM-HT, calota esférica em iglidur® X
Chumaceira esférica de encaixe com flange de dois furos para temperaturas elevadas igubal EFOM-HT, calota esférica em iglidur® X
Chumaceira esférica de encaixe com flange de dois furos para temperaturas elevadas igubal EFOM-HT, calota esférica em iglidur® X
Chumaceira esférica de encaixe com flange de dois furos para temperaturas elevadas igubal EFOM-HT, calota esférica em iglidur® X
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Série dimensional: E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: iguton G 
  • Material da calota esférica: iglidur® X 
  • Utilizável até +200 °C
  • Instalação fácil
  • Compensação dos erros de desalinhamento
  • Totalmente resistente à corrosão
  • Muito leve
  • Resistência química
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Poupança de tempo através de montagem fácil
igus-icon-lieferzeitEFOM-06-HT
6
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h