extremidade da haste metálica com rosca externa, anel interno iglidur X

KALM-ES-06-X-EK product image
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-X-EK product image
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-X-EK technical drawing
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-X-EK technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
extremidade da haste metálica com rosca externa, anel interno iglidur X
extremidade da haste metálica com rosca externa, anel interno iglidur X
extremidade da haste metálica com rosca externa, anel interno iglidur X
extremidade da haste metálica com rosca externa, anel interno iglidur X
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Alojamento de aço inoxidável (1.4301) ou zinco fundido
  • Mancal esférico feito de aço inoxidável (1.4305)
  • Anel interno livre de manutenção feito de iglidur X
  • Resistente a temperaturas de até +250 °C
  • Dimensão da série K com base na norma DIN ISO 12240
  • Com tampa esférica de aço inoxidável para altas cargas transversais
igus-icon-lieferzeitKALM-ES-06-X-EK
6
Stainless steel die-casting
Aço inoxidável
Esquerda
Rosca normal
igus-icon-info

Esta parte é um modelo descontinuado. Há um modelo mais novo disponível: Para a página do produto

Não tem certeza de que encaixa?