igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para montagem mesmo em espaços de instalação apertados
- Parafuso e porca de aço inoxidável
- DIN 705 (série leve)
- Muito leve e econômico
igus-icon-lieferzeitSRM-S20-V-KS-GT
igumid G
20
Nossos colares de ajuste de plástico ranhurados podem ser montados radialmente como um batente, por exemplo, em cabos ou eixos, garantindo assim uma fixação segura à unidade do mancal. A fixação é obtida pela redução da altura da ranhura usando a porca de ajuste de aço inoxidável. Isso pode ser apertado ou afrouxado com um hexágono padrão.
Graças à combinação de plástico e aço inoxidável, os colares de conjunto são particularmente leves, livres de manutenção e, portanto, ideais para uso em ambientes corrosivos.