- Fácil instalação
- Parafuso e porca feitos de aço inoxidável
- DIN 705 (série leve)
- Muito leve e econômico
Alterar idioma :
Colar de fixação igubal® feito de igumid FC, bipartido
Para uma instalação ainda mais fácil, a versão bipartida do colar de fixação igubal® feito de igumid FC é a solução ideal. O anel de retenção é dividido em duas metades, o que torna a instalação muito mais fácil.
Os colares de fixação igubal® feitos de igumid FC são uma excelente solução para o espigão de eixos, especialmente na indústria alimentícia.
Eles são leves e fáceis de montar e podem ser instalados radialmente como um stop-dog. Estes colares de fixação são particularmente eficazes em combinação com as rótulas de substituição esférica igubal e outros pillow blocks e mancais de flange igubal.
Os colares de fixação igubal® feitos de igumid FC consistem em plástico de alta qualidade para uso alimentício e oferecem excelente resistência à corrosão e ao desgaste. Eles estão disponíveis em vários tamanhos e tipos para atender aos requisitos de sua aplicação.
A fixação é obtida pela redução da altura da ranhura por meio da porca de ajuste de aço inoxidável, que pode ser apertada ou afrouxada com uma chave hexagonal padrão.