Padrão
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur W300
- Série dimensional K com base na norma DIN ISO 12240
- Alta resistência ao desgaste a temperaturas médias
- Valores de atrito baixos
- Baixa absorção de umidade
- Boa resistência a diferentes meios
- Alta resistência à pressão das extremidades, choques e impactos
igus-icon-lieferzeitWKI-03
4.8 (0.19 in)
7.9 (0.312 in)