igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur X
- Série dimensional E e K com base na norma DIN ISO 12240
- Resistência química muito alta
- Alta resistência à compressão
- Absorção de umidade muito baixa
- Alta resistência ao desgaste
- Condutor de eletricidade
- Resistente à temperatura de -100 °C a +250 °C (até +315 °C de curto prazo)
igus-icon-lieferzeitXKM-16-21
16
iglidur® X
K, de acordo com a norma DIN ISO 12240