- Extremidade da haste de plástico com rosca externa
- Sentido da rosca selecionável
- Material da esfera selecionável
- Alojamento resistente a impactos feito de igumid G
- Dimensão da série E com base na norma DIN ISO 12240
Alterar idioma :
Terminal rotular igubal® com rosca externa
Terminais rotulares igubal® são resistentes à corrosão e podem ser usadas sem problemas, mesmo em condições adversas. condições adversas. Em ambientes úmidos ou molhados, eles são resistentes a ácidos e álcalis fracos. Sua resistência à sujeira e à poeira deve ser enfatizada.
Alojamento
feito de igumid G, polímero reforçado com fibra longa, particularmente resistente a impactos.
Adequado para uso prolongado em temperaturas de -40 °C a +90 °C
Aqui o mancal esférico de iglidur® J, um material que se caracteriza pela baixa absorção de umidade, pelos menores valores de atrito em funcionamento a seco e pela tendência de deslizamento. Esse último é particularmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
Áreas de aplicação típicas