Um sistema de controle de robô para todas as cinemáticas - igus® Robot ControlSolução Plug & Play para início rápido
O igus® Robot Control permite um sistema simples e intuitivo para controle e programação de robôs, facilitando o início
da automação. O design modular possibilita o controle de várias cinemáticas da igus®, como robôs delta, robôs lineares ou robôs articulados.
- Aulas teóricas: funções de controle portátil para sistemas de robôs lineares e robôs delta
- Interfaces: ModBus, E/S digitais, Ethernet, CRI, ROS, etc.
- Comunicação: Ethernet ou Wi-Fi
- Programas de amostra: Mais de 100 programas de amostra para robôs lineares, robôs delta, robôs de braço articulado, Scara, etc. da igus®. > Conheça os programas de amostra
- Sequências de movimento: movimento circular, comandos de velocidade, if-then-else, cálculo de matriz, etc.
Software de sistema de controle integrado incluídoO software gratuito e sem licença igus® Robot Control é integrado ao sistema de controle e, portanto, usa um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação contínua para muitos componentes do sistema. Isso significa
menos esforço de planejamento do projeto e
comissionamento mais rápido.
Software gratuito e livre de royalties
- Teste todas as cinemáticas da igus® no software com antecedência
- Com projetos pré-programados para todos os eixos simples, SCARA e AGV da igus®
- Operação intuitiva com interface 3D
- Movimentos lineares e de eixo
- Conecte-se via Ethernet e Wi-Fi
O que é necessário para um sistema de controle de robô?(A) Armário de distribuição com fonte de alimentação, chave de parada de emergência e componentes para comissionamento direto
(B) Você já tem um armário de distribuição com fonte de alimentação e chave de parada de emergência? Então, você só precisa da versão em trilho DIN.
- robô igus® com ou sem pinça
- Notebook/PC Windows 10
- Componentes de segurança
Mais informações: Wiki