PMAFLEX porca de fixação bipartida, métrica – preta

I-BLN-M16 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida especialmente formulada, autoextinguível, livre de halogênios, fósforo e cádmio.
  • Excelente resistência ao impacto
  • Faixa de temperatura: -30°C a +100°C; de curto prazo +130°C
igus-icon-lieferzeitI-BLN-M16
M16X1,5
Rosca métrica; padrão para maior compatibilidade

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h