PMAFLEX PCL: Tubo corrugado CSA muito flexível e de peso médio – preto

I-PCLT-07B product image
igus-icon-lupe
I-PCLT-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PCLT-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
I-PCLT-07B product image
I-PCLT-07B technical drawing
I-PCLT-07B technical drawing
  • Poliamida 6.6.6 especialmente modificada para suportar temperaturas de congelamento.
  • Auto-extinguível
  • Livre de halogênio e cádmio, alta resistência ao impacto, mesmo em baixas temperaturas
  • Faixa de temperatura: -50°C a +105°C; curto prazo: +150°C
  • resistência química: Contra combustíveis, óleos minerais, graxas, álcalis, ácidos e bases fracas, etc.
  • perfil T (perfil T fino - raio de curvatura pequeno) ou G (perfil G grosso - alta resistência à extração)
igus-icon-lieferzeitI-PCLT-07B
7
Fine profile T - tight bending radius

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h