PMAFLEX VOH: flexível, tipo muito pesado – preto

I-VOHD-07B product image
igus-icon-lupe
I-VOHD-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-VOHD-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
I-VOHD-07B product image
I-VOHD-07B technical drawing
I-VOHD-07B technical drawing
  • Poliamida 6 especialmente modificada
  • Muito boa concepção autoextinguível
  • Livre de halogênios e cádmio
  • Alta resistência a impactos e rasgos
  • Alta rigidez e resistência à compressão
  • Faixa de temperatura: -40°C a +105°C; curto prazo: +150°C
  • resistência química: Contra combustíveis, óleos minerais, graxas, álcalis, ácidos e bases fracas, etc.
igus-icon-lieferzeitI-VOHD-07B
7
D

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h