Cabos de fibra óptica TPE | CFLG.LB, conector SC (ambas as extremidades)

LWL90428939 product image
igus-icon-lupe
  • Cabo de fibra de vidro graduado para as aplicações mais pesadas
  • Revestimento externo em TPE
  • Livre de halogênio
  • Isento de silicone
  • Resistente a óleo (conforme DIN EN 60811-404), resistente a bio-óleos (conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado por DEA)
  • Resistente a raios UV
  • sem PVC
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitLWL90428939
12x62.5/125
Conector SC/Conector SC
14
InfoInfoigus-icon-infoA igus SE & Co. KG define o comprimento do cabo como comprimento completo, incluindo conectores ou montado abertos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: